Contrôleur d’applications pour ordinateur industriel
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
You are currently viewing the Sysmac Delta page.
The Delta solution can achieve up to 200 cycles per minute and can be synchronised with multiple conveyors to perform on-the-fly Pick & Place operations. There are 3 types of Delta robot arms available as Washdown, Delta and Mini Delta robot. The NJ controller offers a response time of 2 ms when controlling 8 Delta robots or 1 ms when controlling 4 robots.
Ordinateur industriel de pointe optimisé pour les applications robotiques guidées par la vision.
ACE est une puissante plateforme logicielle facile à utiliser offrant un moyen efficace de programmer, déployer et entretenir les solutions d’automatisation robotisée Omron.
Système d'alimentation complet et flexible optimisé pour fonctionner avec la vision, le mouvement et les robots.
Le i4H est un robot SCARA de nouvelle génération qui offre la performance et les aptitudes nécessaires pour répondre aux besoins de fabrication actuels.